JAJSXM2 December   2025 TCA9536-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 I2C バス タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 P3 または割り込み ( INT) 出力
      3. 7.3.3 プルアップ ディセーブル機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
      2. 7.4.2 パワーアップ
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
        1. 7.5.1.1 書き込み
        2. 7.5.1.2 読み取り
      2. 7.5.2 ソフトウェア リセット呼び出し
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
      3. 7.6.3 レジスタの説明
  9. 8 アプリケーション情報
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 設計要件
        1. 8.1.1.1 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      2. 8.1.2 詳細な設計手順
      3. 8.1.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
    1. 9.1 パワーオン リセット
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

読み取り

バス コントローラは最初に、ロジック 0 にセットした LSB を付加した TCA9536-Q1 のアドレスを送信する必要があります (デバイスのアドレスについては 表 7-1 を参照)。アドレスの後に、コマンド バイトを送信して、アクセスするレジスタを決定します。再起動後、デバイスのアドレスを再送信しますが、ここでは最下位ビットをロジック 1 に設定します。コマンド バイトで定義されたレジスタからのデータが TCA9536-Q1 により送信されます (図 7-9 を参照)。コマンド バイトは自動的にはインクリメントしません。複数のバイトを読み取る場合、指定されたコマンド バイト/レジスタからのデータは連続的に読み取られます。

図 7-8 に、ターゲット レジスタから単一のバイトを読み取る例を示します。

TCA9536-Q1 レジスタからの読み取り図 7-8 レジスタからの読み取り

再起動後、コマンド バイトで定義されたレジスタの値は、再起動時にアクセス中のレジスタと一致します。データは、ACK クロック パルスの立ち上がりエッジでレジスタに書き込まれます。最初のバイトの後に、追加のバイトを読み出すこともできますが、コマンド バイトで指定されたのと同じレジスタが読み出されます。

データは、ACK クロック パルスの立ち上がりエッジでレジスタに書き込まれます。1 回の読み出し転送で受信するデータ バイト数に制限はありませんが、最後のバイトを受信するとき、バス コントローラはデータにアクノリッジを返しません。

TCA9536-Q1 入力ポート レジスタの読み取り
データの転送は、STOP 条件によりいつでも停止できます。このとき、最新のアクノリッジ フェーズに存在するデータが有効になります (出力モード)。これは、コマンド バイトがここまでの時点で 00 (Input Port レジスタの読み取り) に設定されているものと想定しています。
この図では、最初のターゲット アドレス呼び出しと、P ポートからの実際のデータ転送との間で行われる、コマンド バイト転送、再起動、およびターゲット アドレス呼び出しが省略されています (この詳細については 図 7-8 を参照)。
図 7-9 入力ポート レジスタの読み取り