JAJSXM2 December   2025 TCA9536-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 I2C バス タイミング要件
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ポート
      2. 7.3.2 P3 または割り込み ( INT) 出力
      3. 7.3.3 プルアップ ディセーブル機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
      2. 7.4.2 パワーアップ
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
        1. 7.5.1.1 書き込み
        2. 7.5.1.2 読み取り
      2. 7.5.2 ソフトウェア リセット呼び出し
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1 デバイス アドレス
      2. 7.6.2 制御レジスタとコマンド バイト
      3. 7.6.3 レジスタの説明
  9. 8 アプリケーション情報
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 設計要件
        1. 8.1.1.1 I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
      2. 8.1.2 詳細な設計手順
      3. 8.1.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
    1. 9.1 パワーオン リセット
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

制御レジスタとコマンド バイト

アドレス バイトのアクノリッジが成功すると、バス コントローラはコマンド バイトを送信します。このバイトは TCA9536-Q1 の制御レジスタに保存されます。このデータ バイトは、操作内容 (読み取りまたは書き込み) と、影響を受ける内部レジスタ (入力、出力、極性反転、設定、または特殊機能) を指定します。このレジスタは、I2C バス経由で書き込みや読み出しができます。コマンド バイトは、書き込み転送中にのみ送信されます。

コマンド バイトが送信されると、新たなコマンド バイトが送信されるまで、指定されたレジスタは読み取り操作で引き続きアクセスされます。

表 7-2 コマンド バイト
コマンド バイト
(16 進)
レジスタプロトコル電源投入時
のデフォルト値
0x00入力ポートバイトの読み取り1111 XXXX
0x01出力ポートバイトの読み取り / 書き込み1111 1111
0x02極性反転バイトの読み取り / 書き込み0000 0000
0x03構成バイトの読み取り / 書き込み1111 1111
0x50スペシャル ファンクションバイトの読み取り / 書き込み0000 0000