JAJU963 December 2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP
ADC128S102 デバイスは、50kSPS~1MSPS の変換スループット レートに対応した、低消費電力、8 チャネル CMOS 12 ビット A/D コンバータです。このコンバータは、トラック アンド ホールド回路を備えた逐次比較型のアーキテクチャをベースとしています。IN0~IN7 の入力で最大 8 つの入力信号を受け取るように構成できます。
出力のシリアル データはストレート バイナリで、SPI、QSPI、MICROWIRE などいくつかの標準に加えて、多くの一般的な DSP シリアル インターフェイスと互換性があります。
ADC128S102 は、独立したアナログ電源とデジタル電源で動作できます。アナログ電源 (VA) は 2.7V~5.25V、デジタル電源 (VD) は 2.7V~VA に対応できます。3V 電源または 5V 電源による通常動作の消費電力は、それぞれ 2.3mW、10.7mW です。パワーダウン機能により、消費電力は 3V 電源で 0.06µW、5V 電源で 0.25µW に低減されます。