JAJU963 December   2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 システム制御および処理
      2. 2.2.2 バッテリ セル監視
      3. 2.2.3 温度検出
      4. 2.2.4 バッテリ スタック制御
      5. 2.2.5 バッテリ バランシング
      6. 2.2.6 パワー ツリーと電源シーケンス
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  MSP430FR5969-SP
      2. 2.3.2  ADC128S102QML-SP
      3. 2.3.3  TLV1H103-SEP
      4. 2.3.4  TPS7H2211-SP
      5. 2.3.5  TPS7A4501-SP
      6. 2.3.6  INA901-SP
      7. 2.3.7  INA1H94-SP
      8. 2.3.8  LMP7704-SP
      9. 2.3.9  TMP9R00-SP
      10. 2.3.10 LM117QML-SP
      11. 2.3.11 LM4050QML-SP
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト構成
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

TPS7H2211-SP

TPS7H2211-SP は、シングル チャネル eFuse (追加機能付き FET ロード スイッチを内蔵) で、逆電流保護、過電圧保護を備え、突入電流を最小化するために立ち上がり時間が設定可能な、ソフト スタートになっています。このデバイスは、4.5V~14V の入力電圧範囲で動作し、最大 3.5A の連続電流をサポートする P チャネル MOSFET を内蔵しています。

このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。過電圧保護およびソフト スタートは、OVP および SS ピンを使って、少数の外付け部品でプログラム可能です。TPS7H2211-SP は、放熱性能向上のための露出したサーマル パッド付きセラミックおよび樹脂製パッケージで供給されます。QML 5962R1822001VXC では、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。-SEP バリアント V62/23609 では、VID (Vendor Item Drawing) を利用できます。