JAJU963 December 2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP
MSP430™ 超低消費電力 (ULP) FRAM プラットフォームは、独自の組み込み FRAM と包括的な超低消費電力システム アーキテクチャとを組み合わせて、より低いエネルギー バジェットで性能向上を可能にした、イノベータ向けの製品です。FRAMテクノロジにより、SRAMの速度、柔軟性、耐久性と、フラッシュの安定性および信頼性の両方が、はるかに低い消費電力で得られます。
MSP430FR5969-SP の超低消費電力アーキテクチャには 7 つの低消費電力モードがあり、電力効率の高い分散テレメトリおよびハウスキーピング システムを実現するよう最適化されています。
MSP430FR5969-SP にはミクスト シグナル機能が内蔵されているため、次世代宇宙船の分散テレメトリ アプリケーションに最適です。このデバイスには、シングル イベント ラッチアップおよび総電離線量への強い耐性があるため、宇宙や放射線にさらされる各種環境で使用できます。