JAJU963 December   2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 システム制御および処理
      2. 2.2.2 バッテリ セル監視
      3. 2.2.3 温度検出
      4. 2.2.4 バッテリ スタック制御
      5. 2.2.5 バッテリ バランシング
      6. 2.2.6 パワー ツリーと電源シーケンス
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  MSP430FR5969-SP
      2. 2.3.2  ADC128S102QML-SP
      3. 2.3.3  TLV1H103-SEP
      4. 2.3.4  TPS7H2211-SP
      5. 2.3.5  TPS7A4501-SP
      6. 2.3.6  INA901-SP
      7. 2.3.7  INA1H94-SP
      8. 2.3.8  LMP7704-SP
      9. 2.3.9  TMP9R00-SP
      10. 2.3.10 LM117QML-SP
      11. 2.3.11 LM4050QML-SP
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト構成
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

LM4050QML-SP

LM4050QML 高精度電圧リファレンスは、10 リードのセラミック CLGA パッケージで供給されます。LM4050QML の設計は、容量性負荷に対して 25℃での安定性を確保するとともに、安定化コンデンサを外付けする必要がないので、使いやすい製品になっています。LM4050-2.5QML の動作電流は、最小値 60μA、最大値 15mA です。LM4050-5.0QML の動作電流は、最小値 74μA、最大値 15mA です。