JAJU963 December   2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 システム制御および処理
      2. 2.2.2 バッテリ セル監視
      3. 2.2.3 温度検出
      4. 2.2.4 バッテリ スタック制御
      5. 2.2.5 バッテリ バランシング
      6. 2.2.6 パワー ツリーと電源シーケンス
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  MSP430FR5969-SP
      2. 2.3.2  ADC128S102QML-SP
      3. 2.3.3  TLV1H103-SEP
      4. 2.3.4  TPS7H2211-SP
      5. 2.3.5  TPS7A4501-SP
      6. 2.3.6  INA901-SP
      7. 2.3.7  INA1H94-SP
      8. 2.3.8  LMP7704-SP
      9. 2.3.9  TMP9R00-SP
      10. 2.3.10 LM117QML-SP
      11. 2.3.11 LM4050QML-SP
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト構成
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

システム概要

表 2-1 に、システム仕様を示します。

表 2-1 システム仕様
パラメータ 単位
電源 12 またはバッテリ パックから V
バッテリセルの数 8
バッテリセル電圧 3~4.2 V
リーク電流 0.02 μA
バッテリ セル電圧の精度 ±1 mV
バランシング電流 120~169 mA

表 2-2 に、ジャンパおよびヘッダの説明を示します。

表 2-2 ジャンパおよびヘッダの説明
パラメータ ネット名 説明
電源 12V Supply 12V 電源
Supply Sel バッテリ出力または外部 12V 電源から入力電源を選択します
JTAG JTAG JTAG 接続
PWM 制御 J_PWM PWM 入力
入出力制御 J Pump ポンプ入力
チャージャ チャージャ入力
Batt 8 セルのバッテリ パック入力
Load 負荷出力
電源電圧 J_LS 回路の残りの部分に対して負荷をイネーブルにします
J4 バッテリ ポンプ用 12V または 5V 電源
J_5V LDO と 5V 負荷を分離
J_1V85 LDO と 1.85V 負荷を分離
J_3V3 3.3V LDO 出力と MSP430FR5969-SP を分離
J_3V3_2 3.3V LDO と ADC128S102-SP を分離
J_2V5 LDO と 2.5V 負荷を分離
J_heater バッテリ ヒーターのオン / オフの切り替えに割り当てられた GPIO
通信 J6 温度制御通信
J2 デジタル アナライザに接続するための ADC 通信
J5 2.5Vref でのキャリブレーションによる電圧バランシング
バッテリ監視 BATT 1 バッテリ セル 1 への接続
BATT 2 バッテリ セル 2 への接続
BATT 3 バッテリ セル 3 への接続
BATT 4 バッテリ セル 4 への接続
BATT 5 バッテリ セル 5 への接続
BATT 6 バッテリ セル 6 への接続
BATT 7 バッテリ セル 7 への接続
BATT 8 バッテリ セル 8 への接続
温度監視 Sensor 1 温度センサ 1
Sensor 2 温度センサ 2
Sensor 3 温度センサ 3
I2C_pull TMP9R00-SP の I2C 3.3V プルアップをイネーブルにします

表 2-3に、テスト ポイントおよび想定される値を示します。

表 2-3 テストポイントの説明および想定される値
ネット名 説明 想定値
TP1 12V 電源 12 V
TP2 グランド 0 V
TP3、TP4、TP5、TP6,
TP8、TP9、TP10、TP43
グランド 0 V
TP7 バッテリ 4 センシング アンプ出力 0.565 V~4.552V
TP11 負荷電圧 24 V
TP12 バッテリ 7 センシング アンプ出力 0.565 V~4.552V
TP13 バッテリ 3 センシング アンプ出力 0.565 V~4.552V
TP14 バッテリ 6 センシング アンプ出力 50.565 V~4.552V
TP15 バッテリ 2 センシング アンプ出力 0.565 V~4.552V
TP16 バッテリ出力電圧 33.6 V
TP17 バッテリ 8 センシング アンプ出力 0.565 V~4.552V
TP18 バッテリ 1 センシング アンプ出力 0.565 V~4.552V
TP19 ゲート電圧 27 V
TP20 短絡保護ゲート電圧 30 mV
TP21 ゲート電圧 5 V
TP22 チャージャ電圧入力 28 V
TP23 負荷電圧 28 V
TP24 バッテリ出力電圧 33.6 V
TP25 バッテリ 8 センシング初段アンプ出力 2.5 V
TP26 バッテリ 4 センシング初段アンプ出力 2.5 V
TP27 バッテリ 7 センシング初段アンプ出力 2.5 V
TP28 バッテリ 3 センシング初段アンプ出力 2.5 V
TP29 バッテリ 6 センシング初段アンプ出力 2.5 V
TP30 バッテリ 2 センシング初段アンプ出力 2.5 V
TP31 ゲート電圧 26.88 V
TP32 バッテリ 5 センシング アンプ出力 5 V
TP33 バッテリ 5 入力電圧 21 V
TP34 バッテリ 7 入力電圧 29.4 V
TP35 バッテリ 6 入力電圧 25.2 V
TP36 バッテリ 4 入力電圧 16.8 V
TP37 バッテリ 3 入力電圧 12.6 V
TP38 バッテリ 2 入力電圧 8.4 V
TP39 バッテリ 1 入力電圧 4.2 V
TP40 バッテリ 5 センシング初段アンプ出力 2.5 V
TP41 バッテリー 7 バランサ 29.4 V
TP43 グランド 0 V
TP45 INA901-SP 出力 0.6 V
TP46 INA901-SP 出力 0.6 V