JAJU963 December 2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP
図 2-6 に、4 つの主要なコンポーネントで構成される電源ツリーを示します。TPS7H4010-SEP、LM4050QML-SP、TPSH2211-SP、TPS7A4501-SPの 4 種類のモジュール バリエーションがあります。
LM117QML-SP は、バッテリ パック (33.6V) からの電圧を 12V に変換します。LM117QML-SP は、使いやすく、入力電圧範囲の広い 1.5A リニア レギュレータで、各種のアプリケーション用に設計されています。LM4050QML-SP は、宇宙グレードの 2.5V シャント電圧リファレンスであり、バッテリ セル監視用の低ノイズ リファレンスに電源を供給するために使用します。TPS7A4501-SP は、12V から 3.3V へ、12V から 5V へ、5V から 1.89V への電圧変換に使用する可変低ドロップアウト レギュレータです。電源の各セクションは、MSP430 からイネーブルまたはディセーブルにすることができ、使用していないときの消費電流を低減できます。