JAJU977A January 2025 – July 2025
C2000 MCU など、ホスト プロセッサーとのインターフェイスは 3.3V I/O に準拠しており、位相 U、位相 V、位相 W の相補型 PWM 信号、PWM トリップ信号、ディスエーブル信号、さらに、3 相 GaN インバータを制御するための高精度の位相電流、位相電圧、DC リンク電圧フィードバックなど、必要なすべての信号を提供します。アナログ PCB 温度帰還 (temp) は、さらに 3 相 GaN 出力段を保護し、安全動作領域 (SOA) を調整するのに役立ちます。各アナログ フィードバック信号は、MCU 内蔵 ADC に接続する前に、たとえば R90 (20Ω) や C125 (2.2nF) などの RC フィルタでローパス フィルタ処理されます。2.2nF のコンデンサは、通常 5pF~15pF の範囲にある ADC のスイッチト入力コンデンサの駆動用に配置されています。ショットキー ダイオード D2~D6 は、DC バス電圧が 80V (絶対最大値) を超えた場合に、最大位相電圧を約 3.6V にクランプします。TIDA-010276 は、LAUNCHXL-F2800137 などの 80 ピン C2000 MCU LaunchPad の上部ヘッダにのみ取り付け可能です。さらに、TIDA-010276 ホスト インターフェイスを使用すると、C2000 LaunchPad に電力を供給するために 3.3V レールを供給するオプションを利用できます。このオプションは、システム全体の適切なパワーアップ シーケンシングを提供します。