JAJU977A January   2025  – July 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 システム概要
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LMG3100
      2. 2.3.2 LMR38010
      3. 2.3.3 TMP61
      4. 2.3.4 TPS7B81
      5. 2.3.5 OPA4323
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 電力段の設計:3 相インバータ
    2. 3.2 LMG3100 GaN FET 電力段
    3. 3.3 パワー マネージメント
    4. 3.4 電流検出回路
    5. 3.5 過電流保護回路
    6. 3.6 位相電圧および DC 入力電圧のセンシング
    7. 3.7 電力段の PCB 温度監視
    8. 3.8 ホスト MCU へのインターフェイス
  10. 4ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 TIDA-010276 の PCB の概要
      2. 4.1.2 TIDA-010276 のジャンパ設定
    2. 4.2 テスト設定
    3. 4.3 テスト結果
      1. 4.3.1 パワー マネージメントおよびシステムのパワーアップとパワーダウン
      2. 4.3.2 GaN インバータのスイッチ ノード電圧
      3. 4.3.3 スイッチ ノード電圧過渡応答
      4. 4.3.4 PWM 周波数の DC バス電圧リップルへの影響
      5. 4.3.5 効率の測定
      6. 4.3.6 熱解析
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について
  13. 7改訂履歴

LMR38010

LMR38010 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に抑えています。LMR38010 は最低 4.2V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作するため、入力範囲が広い産業用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。

LMR38010 は、高精度イネーブルを使って幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー グッド フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは疑似ランダム拡散スペクトラムを内蔵し、EMI を最小限に抑えます。また、200kHz~2.2MHz の広い範囲でスイッチング周波数を構成し、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けることができます。また、効率向上のために低い動作周波数を選択することも、設計小型化のために高い動作周波数を選択することも可能です。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR38010 は、8 ピン HSOIC PowerPAD™ IC パッケージで供給されます。