JAJU977A January   2025  – July 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 システム概要
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LMG3100
      2. 2.3.2 LMR38010
      3. 2.3.3 TMP61
      4. 2.3.4 TPS7B81
      5. 2.3.5 OPA4323
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 電力段の設計:3 相インバータ
    2. 3.2 LMG3100 GaN FET 電力段
    3. 3.3 パワー マネージメント
    4. 3.4 電流検出回路
    5. 3.5 過電流保護回路
    6. 3.6 位相電圧および DC 入力電圧のセンシング
    7. 3.7 電力段の PCB 温度監視
    8. 3.8 ホスト MCU へのインターフェイス
  10. 4ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 TIDA-010276 の PCB の概要
      2. 4.1.2 TIDA-010276 のジャンパ設定
    2. 4.2 テスト設定
    3. 4.3 テスト結果
      1. 4.3.1 パワー マネージメントおよびシステムのパワーアップとパワーダウン
      2. 4.3.2 GaN インバータのスイッチ ノード電圧
      3. 4.3.3 スイッチ ノード電圧過渡応答
      4. 4.3.4 PWM 周波数の DC バス電圧リップルへの影響
      5. 4.3.5 効率の測定
      6. 4.3.6 熱解析
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について
  13. 7改訂履歴

TIDA-010276 の PCB の概要

図 4-1 および図 4-2 に、PCB の上面および底面のラベル付き写真を示します。以下に、これらの部品について説明します。

  • 電源用 2 端子入力:このピンを使用して、バッテリと入力 DC 電源を接続します。
  • モータ巻線接続用 3 端子出力:3 相 BLDC モーター巻線に接続するための位相出力接続で、U、V、W と書かれています
  • BAT+/GND に近い 2 ピン コネクタ:セラミック コンデンサ PCB の接続に使用
  • コネクタ J1-J3、J4-J2:MCU 接続に使用
  • 2 ピン コネクタ J1:バイパスに接続可能
  • 3 ピン コネクタ J2:LDO をイネーブルまたはディスエーブルする場合に使用

TIDA-010276 TIDA-010276 PCB の上面図

図 4-1 TIDA-010276 PCB の上面図

TIDA-010276 TIDA-010276 PCB の底面図

図 4-2 TIDA-010276 PCB の底面図