JAJU977A January   2025  – July 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 システム概要
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LMG3100
      2. 2.3.2 LMR38010
      3. 2.3.3 TMP61
      4. 2.3.4 TPS7B81
      5. 2.3.5 OPA4323
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 電力段の設計:3 相インバータ
    2. 3.2 LMG3100 GaN FET 電力段
    3. 3.3 パワー マネージメント
    4. 3.4 電流検出回路
    5. 3.5 過電流保護回路
    6. 3.6 位相電圧および DC 入力電圧のセンシング
    7. 3.7 電力段の PCB 温度監視
    8. 3.8 ホスト MCU へのインターフェイス
  10. 4ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 TIDA-010276 の PCB の概要
      2. 4.1.2 TIDA-010276 のジャンパ設定
    2. 4.2 テスト設定
    3. 4.3 テスト結果
      1. 4.3.1 パワー マネージメントおよびシステムのパワーアップとパワーダウン
      2. 4.3.2 GaN インバータのスイッチ ノード電圧
      3. 4.3.3 スイッチ ノード電圧過渡応答
      4. 4.3.4 PWM 周波数の DC バス電圧リップルへの影響
      5. 4.3.5 効率の測定
      6. 4.3.6 熱解析
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について
  13. 7改訂履歴

位相電圧および DC 入力電圧のセンシング

各位相の位相電圧と DC リンク電圧 (入力電圧と等しい) は、抵抗分圧器を介してセンシングされます。図 3-6 に、PWM キャリア周波数を減衰させるローパス フィルタ (C107) を使用した DC リンク電圧 (R48R52) の例を示します。位相電圧は、絶対最大電圧を 80V として、3.3 V にスケーリングされます。

TIDA-010276 TIDA-010276 の位相電圧および DC 入力電圧のセンシング図 3-6 TIDA-010276 の位相電圧および DC 入力電圧のセンシング