JAJU977A January 2025 – July 2025
電源ツリーを、図 3-3 に示します。入力電圧範囲の広い DC/DC 降圧コンバータを使用して、5V レールを生成します。その後、パワーモジュールは 5V から 3.3V を生成し、OPA4323 などの 3.3V シグナル チェーンに電力を供給します。J1 または J2 を使用して LDO を直接無効化し、GaN、OPA4323、その他の回路に 5V を供給できます。