JAJU977A January 2025 – July 2025
OPA4323 デバイスは、ゼロクロスオーバー入力段とレール ツー レール出力段を備えた、低電圧 (1.7V~5.5V)、広帯域 (20MHz) アンプ (オペアンプ) です。ゼロクロスオーバー入力段により、OPAx323 は ADC ドライバ アプリケーションで一般的なレール ツー レール スイングを備えた入力信号について、高い直線性と低い歪みを実現できます。20MHz のゲイン帯域幅により、必要なセトリング性能に応じて 0.5MSPS~5MSPS の ADC サンプリング速度で、高速なセトリング応答が得られます。OPA4323 は、標準値の静止電流がわずか 1.6mA であり、消費電力削減に最適化されています。
OPA4323 は 33V/μs の高いスルーレートを実現しているため、モーター電流センシング アプリケーションでフォルトを高速検出できます。従来のアンプとは異なり、ゼロクロスオーバー入力段により、ローサイドとハイサイド両方のセンシング アプリケーションで同一の精度性能が得られるため、OPA4323 はソーラー ストリング インバータ、電力供給、グリッド、高速モーター制御などさまざまな最終製品の電流検出に最適です。