JAJU977A January 2025 – July 2025
表 4-3 に、4 つの TIDA-010276 ジャンパを示します。
| ジャンパ | 機能 | 実装済み | 未実装 |
|---|---|---|---|
| J1 | LDO 設定 | バイパス LDO は出力を 5V に設定し | デフォルト |
| J2 | LDO 設定 | 1 ~ 2 個のディスエーブル LDO を接続、 2 ~ 3 個のイネーブル LDO を接続 | 2 ~ 3 個のイネーブル LDO を接続 |
| J1-J3、J2-J4 | 制御 接続 | C2000 LaunchPad と接続 | 否定 制御信号 |
| R82、R81 | LaunchPad 用 3.3V または 5V | LaunchPad 電源 | 未実装 (デフォルト)、LaunchPad は独自の USB 電源を使用 |
R82 と R81 を同時に実装しないでください。R82 または R81 を実装するときは、C2000 LaunchPad に USB 経由で電力が供給されていないことを確認してください。この設定を行うには、F2800137 LaunchPad の電源ジャンパを取り外してください。
TIDA-010276 のインターフェイス仕様は、テキサス・インスツルメンツのブースタパック プラグイン モジュール規格に準拠しています。TIDA-010276 基板を C2000 LaunchPad ヘッダ J1~J4 に接続できます。図 4-3 に、F2800137 LaunchPad ヘッダ J1~J4 に接続された TIDA-010276 を示します。TIDA-010276 は LaunchPad に電力供給しません。
DC 電源 (12V~48V、公称 36V) を DC 入力電圧コネクタ (MP1、MP3) に接続し、3 相モーターを 3 相出力電圧コネクタ (MP2、MP4、MP5) に接続します。3 相モーターが、PWM スイッチング中の位相電圧の高いスルー レートを処理できることを検証します。