JAJU977A January   2025  – July 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 システム概要
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LMG3100
      2. 2.3.2 LMR38010
      3. 2.3.3 TMP61
      4. 2.3.4 TPS7B81
      5. 2.3.5 OPA4323
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 電力段の設計:3 相インバータ
    2. 3.2 LMG3100 GaN FET 電力段
    3. 3.3 パワー マネージメント
    4. 3.4 電流検出回路
    5. 3.5 過電流保護回路
    6. 3.6 位相電圧および DC 入力電圧のセンシング
    7. 3.7 電力段の PCB 温度監視
    8. 3.8 ホスト MCU へのインターフェイス
  10. 4ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 TIDA-010276 の PCB の概要
      2. 4.1.2 TIDA-010276 のジャンパ設定
    2. 4.2 テスト設定
    3. 4.3 テスト結果
      1. 4.3.1 パワー マネージメントおよびシステムのパワーアップとパワーダウン
      2. 4.3.2 GaN インバータのスイッチ ノード電圧
      3. 4.3.3 スイッチ ノード電圧過渡応答
      4. 4.3.4 PWM 周波数の DC バス電圧リップルへの影響
      5. 4.3.5 効率の測定
      6. 4.3.6 熱解析
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について
  13. 7改訂履歴

TMP61

TMP61 は、正温度係数 (PTC) を持つ、リニア シリコン サーミスタです。このデバイスは温度依存抵抗として動作し、システムレベルの要件に応じて、さまざまな構成で温度を監視できます。TMP61 の 25°C での公称抵抗値は 10kΩ で、最大許容誤差が ±1%、最大動作電圧は 5.5V、最大電源電流は 400μA です。このデバイスには、追加の線形化回路が不要、キャリブレーションが最小限、抵抗公差の偏差が小さい、高温での感度が高い、変換方式が簡単などの利点があるため、プロセッサ内の時間とメモリを削減できます。このデバイスは、さまざまなアプリケーションで、標準的な 0402 フットプリントと互換性のある超小型 DEC パッケージ オプションがある場合に、熱源付近の温度監視に使用できます。