JAJU988 May 2025
図 4-1 に、ボードの接続を示します。
図 4-1 低電圧テスト用の基板の接続テスト シーケンスは次のとおりです。
CYCLO_LAB の定義 (cinv_settings.h 内) を 1 に設定します<DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab1.txt ファイルを Expressions ビューにインポートしますcyclo_iref_g = 0.0、cyclo_d1 = 1、cyclo_d1= 0.47、cyclo_d2 = 0.0 を設定しますcyclo_run = 1 に設定しcyclo_started が 1 になることを確認します