JAJU988 May 2025
PV マイクロ インバータでは、以下のようなさまざまな理由により、PV パネルと AC グリッドの間を絶縁する必要があります。
安全性の観点から、PV パネルと組み合わせたマイクロ インバータは一般的にエンド ユーザーによって設置されるため、AC グリッド側からの感電の危険を低減するために、パネルとグリッド側の間の強化絶縁が必要です。
PV の表面は、接地された屋根または付近のその他の表面の上に露出されるため、同相モード電流は、PV アプリケーションではよく知られた課題です。この非常に大きな表面積は、パネルとグランドの間に大きな寄生容量 (最大 200nF/kW) をもたらします。コンバータの同相モード電圧を十分に低減しないと、この寄生容量により、大きな同相モード電流がシステムに流れ込む可能性があります。システム内に流れる寄生電流を大幅に低減させるための一般的な戦略は、パネルとグリッドの間に絶縁段を使用することです。