このリファレンス デザインのハードウェアは以下で構成されます。
- TIDA-010954
- TMDSCNCD28P55X 制御カード
- USB Type-C® ケーブル
- USB アイソレータ
- 5V 出力の電源アダプタ
- ノートブック PC
- 4 チャネル オシロスコープ
- 電流プローブ
- ロゴウスキー コイル
- 400V を超える定格電圧の 2 つの高電圧差動プローブ
DUT に電力を供給し、評価するために次の機器が使用されます。
- DC 電源 Elektro-Automatik EA-PS 3080-20C
- AC 電源 Chroma 61611
- DC 負荷 Chroma 63208A
- AC 負荷
- パワー アナライザ Tektronix PA-4000