JAJU988 May   2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 入力コンデンサの選択
      2. 2.2.2 DC 側
      3. 2.2.3 AC 側
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 評価基板
        1. 2.3.1.1 ハードウェアの特長
        2. 2.3.1.2 ソフトウェアの特長
      2. 2.3.2 LMG2100R026 - 100V、53A GaNハーフ ブリッジ電力ステージ
      3. 2.3.3 LMG365xR035 - ドライバと保護機能を内蔵した 650V、35mΩ GaN FET
      4. 2.3.4 TMCS1123 - 強化絶縁を備えた高精度 250kHz ホール エフェクト電流センサ
      5. 2.3.5 TMCS1133 - 強化絶縁を備えた高精度 1Mhz ホール エフェクト電流センサ
      6. 2.3.6 INA185 - 26V、350kHz、双方向、超高精度の電流検出アンプ
      7. 2.3.7 LM5164 – 100V入力、超低消費電力の 1A 同期降圧 DC-DC コンバータ IQ
      8. 2.3.8 ISO6762 - 汎用、信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル強化絶縁型デジタル アイソレータ
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 ソーラー インバータの絶縁
    2. 3.2 トポロジの概要
    3. 3.3 制御理論
      1. 3.3.1 単一および拡張位相シフト変調手法
      2. 3.3.2 ゼロ電圧スイッチングと循環電流
      3. 3.3.3 最適化された制御方式
      4. 3.3.4 デッド タイム補償
      5. 3.3.5 周波数変調
      6. 3.3.6 コントローラのブロック図
    4. 3.4 MPPT および入力電圧リップル
  10. 4ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 テスト設定
      1. 4.2.1 基板チェック
      2. 4.2.2 DC - DC テスト
      3. 4.2.3 DC - AC テスト
    3. 4.3 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

AC 側

AC 側には、2 つの AC スイッチで開発されたハーフブリッジ サイクロコンバータがあります。図 2-4に、AC スイッチの回路図を示します。このスイッチは、共通ソース構成で接続された 2 つの双方向 LMG3650R035 デバイスで構成されています。この構成により、2 つの出力段で共通のバイアス電源とデジタル アイソレータを共有することができます。

TIDA-010954 高電圧 AC スイッチの回路図図 2-4 高電圧 AC スイッチの回路図

絶縁型電源は、絶縁型 UCC33421-Q1 モジュールから 5V の出力を生成します。この 5V 電圧を使用してデジタル アイソレータに電源を供給するほか、昇圧コンバータ、特に TLV61046 デバイスへの入力としても機能します。

その後、TLV61046 昇圧コンバータは、LMG3650R035 スイッチング電力段のゲート ドライバ ステージに電力を供給するための 10V を生成します

AC 側には、2 つの AC スイッチをベースとするハーフブリッジ サイクロコンバータが組み込まれています。図 2-5に、共通ソース構成で双方向接続された 2 つの LMG3650R035 デバイスで構成される AC スイッチの回路図を示します。

TIDA-010954 AC フィルタリングと測定図 2-5 AC フィルタリングと測定

この具体的な構成により、2 つの電力段で共通のバイアス電源とデジタル アイソレータを共有することができるため、回路の配置が簡素化され、全体の効率が向上します。