JAJU988 May   2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 入力コンデンサの選択
      2. 2.2.2 DC 側
      3. 2.2.3 AC 側
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 評価基板
        1. 2.3.1.1 ハードウェアの特長
        2. 2.3.1.2 ソフトウェアの特長
      2. 2.3.2 LMG2100R026 - 100V、53A GaNハーフ ブリッジ電力ステージ
      3. 2.3.3 LMG365xR035 - ドライバと保護機能を内蔵した 650V、35mΩ GaN FET
      4. 2.3.4 TMCS1123 - 強化絶縁を備えた高精度 250kHz ホール エフェクト電流センサ
      5. 2.3.5 TMCS1133 - 強化絶縁を備えた高精度 1Mhz ホール エフェクト電流センサ
      6. 2.3.6 INA185 - 26V、350kHz、双方向、超高精度の電流検出アンプ
      7. 2.3.7 LM5164 – 100V入力、超低消費電力の 1A 同期降圧 DC-DC コンバータ IQ
      8. 2.3.8 ISO6762 - 汎用、信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル強化絶縁型デジタル アイソレータ
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 ソーラー インバータの絶縁
    2. 3.2 トポロジの概要
    3. 3.3 制御理論
      1. 3.3.1 単一および拡張位相シフト変調手法
      2. 3.3.2 ゼロ電圧スイッチングと循環電流
      3. 3.3.3 最適化された制御方式
      4. 3.3.4 デッド タイム補償
      5. 3.3.5 周波数変調
      6. 3.3.6 コントローラのブロック図
    4. 3.4 MPPT および入力電圧リップル
  10. 4ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 テスト設定
      1. 4.2.1 基板チェック
      2. 4.2.2 DC - DC テスト
      3. 4.2.3 DC - AC テスト
    3. 4.3 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

DC - AC テスト

図 4-1 に、DC - AC テスト用の基板接続を示します。AC 電源が逆方向の電流を流れない場合は、電源抵抗を AC ラインと並列に接続します。

TIDA-010954 DC - ACテスト用の基板接続図 4-3 DC - ACテスト用の基板接続

ラボ 5 のテスト シーケンスは次のとおりです。

  1. 差動プローブを AC コネクタ J4 と J2 に接続します。
  2. 2 つ目の差動プローブを TP27 および TP12 にそれぞれ接続します。
  3. トランス T1 の 2 次側線の周囲にロゴスキー コイルを接続します。
  4. 電流プローブを AC ラインにつながるワイヤに接続します
  5. CYCLO_LAB の定義 (cinv_settings.h 内) を 6 に設定します。
  6. 定電圧モードで 42V に安定した DC 負荷と並列に、DC 電源を 16A 制限で 40V に設定します。
  7. AC 電源を、5A の制限で 25V AC に設定します。
  8. 必要なら、抵抗を並列に接続します。
  9. ファームウェアをビルドしてコントローラにダウンロードし、実行します。
  10. <DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab6.txt ファイルを Expressions ビューにインポートします。
  11. 次の変数を cyclo_iref_g = 0.2 に設定します。
  12. cyclo_run = 1 に設定しcyclo_started が 1 になり、cyclo_polarity の符号が変更されていることを確認します。
  13. cyclo_iref_g = 0.5A を 0.1 ステップ刻みで変更します。
  14. AC 電圧と電流の波形を観察します。高い出力電圧では、モードの変化により電流スパイクが観測されることがあります。

ラボ 7 のテスト シーケンスは次のとおりです。

  1. 差動プローブを AC コネクタ J4 と J2 に接続します。
  2. 2 つ目の差動プローブを TP27 および TP12 にそれぞれ接続します。
  3. トランス T1 の 2 次側線の周囲にロゴスキー コイルを接続します。
  4. 電流プローブを AC ラインにつながるワイヤに接続します
  5. CYCLO_LAB の定義 (cinv_settings.h 内) を 7 に設定します。
  6. 定電圧モードで 42V に安定した DC 負荷と並列に、DC 電源を 16A 制限で 40V に設定します。
  7. AC 電源を、5A の制限で 25V AC に設定します。
  8. 必要なら、抵抗を並列に接続します。
  9. ファームウェアをビルドしてコントローラにダウンロードし、実行します。
  10. <DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab7.txt ファイルを Expressions ビューにインポートします。
  11. 次の変数を cyclo_iref_g = 0.2、 cyclo_pi_enabled = 1、 cyclo_dt_comp_enabled = 1 に設定します
  12. cyclo_run = 1 に設定しcyclo_started が 1 になり、cyclo_polarity の符号が変更されていることを確認します。
  13. cyclo_iref_g = 3.6A を 0.1 ステップ刻みで変更します。
  14. AC 電圧と電流の波形を観察します。出力電圧が高い場合、電流スパイクは大幅に低くなりますが、THD は依然として高いままです。

ラボ 8 のテスト シーケンスは次のとおりです。

  1. 差動プローブを AC コネクタ J4 と J2 に接続します。
  2. 2 つ目の差動プローブを TP27 および TP12 にそれぞれ接続します。
  3. トランス T1 の 2 次側線の周囲にロゴスキー コイルを接続します。
  4. 電流プローブを AC ラインにつながるワイヤに接続します
  5. CYCLO_LAB の定義 (cinv_settings.h 内) を 8 に設定します。
  6. 定電圧モードで 42V に安定した DC 負荷と並列に、DC 電源を 16A 制限で 40V に設定します。
  7. AC 電源を、5A の制限で 25V AC に設定します。
  8. 必要なら、抵抗を並列に接続します。
  9. ファームウェアをビルドしてコントローラにダウンロードし、実行します。
  10. <DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab7.txt ファイルを Expressions ビューにインポートします。
  11. 次の変数cyclo_iref_g = 0.2、cyclo_pi_enabled = 1、cyclo_dt_comp_enabled = 1、cyclo_pr_enabled = 0.0 を設定します。
  12. cyclo_run = 1 に設定しcyclo_started が 1 になり、cyclo_polarity の符号が変更されていることを確認します。
  13. cyclo_iref_g = 3.6A を 0.1 ステップ刻みで変更します。
  14. AC 電圧と電流の波形を観察します。THD は大幅に削減されます。