JAJU988 May 2025
図 3-16 に、コントローラのブロック図を示します。コントローラには、基準電流振幅を生成する MPPT ブロックが含まれています。その後、振幅に固定フレーム直交汎用積分器 (SOGI) PLL ブロックの正弦出力を乗算することにより、サイクロ コンバータ制御の利用が容易になります。サイクロ コンバータ制御には、フィード フォワード ブロック、デッドタイム補償、PI および PR コントローラがあります。次に、対応する PWM 信号を生成する変調器が得られるように、最終的な D1 値および D2 値を計算します。
この変調器は、C2000 MCU の 4 つの ePWM チャネルを、アップ カウント モードおよびダウン カウント モードで使います。図 3-17 は波形生成のタイミング図を示しています。