JAJU988 May   2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 入力コンデンサの選択
      2. 2.2.2 DC 側
      3. 2.2.3 AC 側
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 評価基板
        1. 2.3.1.1 ハードウェアの特長
        2. 2.3.1.2 ソフトウェアの特長
      2. 2.3.2 LMG2100R026 - 100V、53A GaNハーフ ブリッジ電力ステージ
      3. 2.3.3 LMG365xR035 - ドライバと保護機能を内蔵した 650V、35mΩ GaN FET
      4. 2.3.4 TMCS1123 - 強化絶縁を備えた高精度 250kHz ホール エフェクト電流センサ
      5. 2.3.5 TMCS1133 - 強化絶縁を備えた高精度 1Mhz ホール エフェクト電流センサ
      6. 2.3.6 INA185 - 26V、350kHz、双方向、超高精度の電流検出アンプ
      7. 2.3.7 LM5164 – 100V入力、超低消費電力の 1A 同期降圧 DC-DC コンバータ IQ
      8. 2.3.8 ISO6762 - 汎用、信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル強化絶縁型デジタル アイソレータ
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 ソーラー インバータの絶縁
    2. 3.2 トポロジの概要
    3. 3.3 制御理論
      1. 3.3.1 単一および拡張位相シフト変調手法
      2. 3.3.2 ゼロ電圧スイッチングと循環電流
      3. 3.3.3 最適化された制御方式
      4. 3.3.4 デッド タイム補償
      5. 3.3.5 周波数変調
      6. 3.3.6 コントローラのブロック図
    4. 3.4 MPPT および入力電圧リップル
  10. 4ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 テスト設定
      1. 4.2.1 基板チェック
      2. 4.2.2 DC - DC テスト
      3. 4.2.3 DC - AC テスト
    3. 4.3 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

INA185 - 26V、350kHz、双方向、超高精度の電流検出アンプ

INA185 電流センス アンプは、コスト重視でスペースの制約が厳しいアプリケーションで使用するよう設計されています。このデバイスは、電源電圧にかかわらず -0.2V~+26V の同相電圧で電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出する双方向電流センス アンプ (電流シャント モニタとも呼ぶ) です。INA185 は、整合抵抗ゲイン回路を、4 つの固定ゲイン デバイス オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。INA185 は、単一の 2.7V~5.5V 電源で動作します。このデバイスの最大消費電流は 260µA で、スルー レートと帯域幅が高いため、多くの電源およびモータ制御アプリケーションに最適です。INA185 は、業界標準の SC70 パッケージと薄型の 6 ピン SOT-563 パッケージで供給されます。SOT-563 パッケージの本体サイズは、デバイス ピンを含めてもわずか 2.56mm2 です。すべてのデバイス オプションは、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃ で動作が規定されています。