JAJU988 May   2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 入力コンデンサの選択
      2. 2.2.2 DC 側
      3. 2.2.3 AC 側
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 評価基板
        1. 2.3.1.1 ハードウェアの特長
        2. 2.3.1.2 ソフトウェアの特長
      2. 2.3.2 LMG2100R026 - 100V、53A GaNハーフ ブリッジ電力ステージ
      3. 2.3.3 LMG365xR035 - ドライバと保護機能を内蔵した 650V、35mΩ GaN FET
      4. 2.3.4 TMCS1123 - 強化絶縁を備えた高精度 250kHz ホール エフェクト電流センサ
      5. 2.3.5 TMCS1133 - 強化絶縁を備えた高精度 1Mhz ホール エフェクト電流センサ
      6. 2.3.6 INA185 - 26V、350kHz、双方向、超高精度の電流検出アンプ
      7. 2.3.7 LM5164 – 100V入力、超低消費電力の 1A 同期降圧 DC-DC コンバータ IQ
      8. 2.3.8 ISO6762 - 汎用、信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル強化絶縁型デジタル アイソレータ
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 ソーラー インバータの絶縁
    2. 3.2 トポロジの概要
    3. 3.3 制御理論
      1. 3.3.1 単一および拡張位相シフト変調手法
      2. 3.3.2 ゼロ電圧スイッチングと循環電流
      3. 3.3.3 最適化された制御方式
      4. 3.3.4 デッド タイム補償
      5. 3.3.5 周波数変調
      6. 3.3.6 コントローラのブロック図
    4. 3.4 MPPT および入力電圧リップル
  10. 4ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 テスト設定
      1. 4.2.1 基板チェック
      2. 4.2.2 DC - DC テスト
      3. 4.2.3 DC - AC テスト
    3. 4.3 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

デッド タイム補償

この設計ガイドの前のセクションで説明したように、ZVS 実現にはデッドタイムが重要な役割を果たします。残念ながら、電圧ゲインと負荷の全範囲で ZVS を実現することはできません。特に、モード変更点の場合です。コンバータがいずれかのレッグで ZVS を失うと、実効位相シフトが変化し、出力電流波形に歪みが生じます。

位相シフトが変化する理由は次のとおりです。実際のアプリケーションでは、本質的なデッドタイムを持つスイッチを使用して、貫通電流を防止し、スイッチ内で電流を放電できるようにしています。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) が有効になると、相補型スイッチがオフになった時点で、1 次側と 2 次側の両方で変化が開始されます。適切な ZVS の場合、デッドタイムが終了する前に新しい電圧に達します。

ハードスイッチは、ターンオンイベントによってデッドタイムの終了時に電圧が強制的に新しいレベルになるまで、電圧を変更せずに維持します。

TIDA-010954 位相シフトの変動図 3-15 位相シフトの変動

デッドタイム効果によって実効位相シフトが変化する。異なるレッグにZVSを実装すると、D1 と D2 に異なる変化が生じます。表 3-1に、各種のレッグの補償値を示します。

表 3-1 デッドタイム補償の値
ZVS 実現 D1 の補償 D2 の補償
1 次リード –DTDC +DTDC/2
1 次ラグ +DTDC +DTDC/2
2 次側 0 –DTAC

ZVS 実現を理解するため、コントローラはすべてのレッグのスイッチ電流を計算します。表 3-2ターンオフ電流の計算式を、に示します。

表 3-2 ターンオフ電流の式
モード II モード III
1 次リード
N × V D C × D 1 - 1 2 + V G × D 1 2 - D 2 + 0.25 2 × F S W × L K
N × V D C × D 1 - 1 2 + V G × 0.25 2 × F S W × L K
1 次ラグ
N × V D C × - D 1 + 1 2 + V G × D 1 2 + D 2 - 0.25 2 × F S W × L K
N × V D C × - D 1 + 1 2 + V G × D 1 2 + D 2 - 0.25 2 × F S W × L K
2 次側
N × V D C × 2 × D 2 - 1 2 + V G × 0.25 2 × F S W × L K
N × V D C × D 1 - 1 2 + V G × - D 1 2 + D 2 + 0.25 2 × F S W × L K

計算されたターンオフ電流が負である場合、これらのスイッチで補償を適用できます。ただし、実際のアプリケーションでは、ZVS を実現するには正の電流だけでは不十分です。スイッチは、デッドタイム内に COSS を放電するために何らかの大量の電流を必要とするからです。この電流が十分でない場合、部分的なソフトスイッチングが発生する可能性があります。したがって、表 3-1 の補正値を線形化する必要があります。線形補償アプローチでは、追加の線形係数 KCOMP が式式 9 で計算され、表 3-1 のデッドタイム補償値に適用されます。.

式 9. K C O M P = m i n 1 ,   I Z V S - I s I Z V S

ここで、

  • IS はスイッチ電流です
  • IZVS はフル ZVS に必要な電流です

係数により、このレッグにおけるスイッチング イベントの強度が決まります。係数のゼロクリアは、このレグのターンオフ電流が ZVS を完全に実現するのに十分であることを示しています。ただし、係数が 1 のとき、スイッチングイベントは完全にハードであり、コントローラは D1 および D2 の値に完全な補償を適用する必要があります。システム設計者は、システムの特性を評価した後、目的の IZVSを 選択します。特に、COSS は変動するため、IZVS は 1 次側と 2 次側で異なる場合があります。

提案された補償対策を導入すると、グリッド内の電流スパイクが大幅に減少し、コンバータの THD が改善されます。