JAJU988
May 2025
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
用語
1.2
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
入力コンデンサの選択
2.2.2
DC 側
2.2.3
AC 側
2.3
主な使用製品
2.3.1
TMDSCNCD28P55X - controlCARD 評価基板
2.3.1.1
ハードウェアの特長
2.3.1.2
ソフトウェアの特長
2.3.2
LMG2100R026 - 100V、53A GaNハーフ ブリッジ電力ステージ
2.3.3
LMG365xR035 - ドライバと保護機能を内蔵した 650V、35mΩ GaN FET
2.3.4
TMCS1123 - 強化絶縁を備えた高精度 250kHz ホール エフェクト電流センサ
2.3.5
TMCS1133 - 強化絶縁を備えた高精度 1Mhz ホール エフェクト電流センサ
2.3.6
INA185 - 26V、350kHz、双方向、超高精度の電流検出アンプ
2.3.7
LM5164 – 100V入力、超低消費電力の 1A 同期降圧 DC-DC コンバータ IQ
2.3.8
ISO6762 - 汎用、信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル強化絶縁型デジタル アイソレータ
3
システム設計理論
3.1
ソーラー インバータの絶縁
3.2
トポロジの概要
3.3
制御理論
3.3.1
単一および拡張位相シフト変調手法
3.3.2
ゼロ電圧スイッチングと循環電流
3.3.3
最適化された制御方式
3.3.4
デッド タイム補償
3.3.5
周波数変調
3.3.6
コントローラのブロック図
3.4
MPPT および入力電圧リップル
4
ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
4.1
ハードウェア要件
4.2
テスト設定
4.2.1
基板チェック
4.2.2
DC - DC テスト
4.2.3
DC - AC テスト
4.3
テスト結果
5
設計とドキュメントのサポート
5.1
デザイン ファイル
5.1.1
回路図
5.1.2
BOM
5.2
ツールとソフトウェア
5.3
ドキュメントのサポート
5.4
サポート・リソース
5.5
商標
6
著者について
4.2
テスト設定
推奨されるテスト シーケンスは次のとおりです。
基板スイッチと測定機能のテスト (ラボ 1 とラボ 2)
低電圧および開ループでの DC/DC 動作テスト (ラボ 3 とラボ 4)
低電圧および閉ループを使用した DC/DC 動作テスト (ラボ 5)
高電圧および閉ループを使用した DC/DC 動作テスト (ラボ5)
低電圧で DC/AC 動作テスト (ラボ 6、ラボ 7、ラボ 8)
高電圧での DC/AC 動作テスト (ラボ 6、ラボ 7、ラボ 8)
高電圧を使用した PV から AC への動作テスト (ラボ 8、ラボ 9)