JAJU988 May 2025
図 2-2 に、DC 入力側の回路図を示します。この画像に、INA185 をベースとするシャント電流センシング ネットワークを示します。INA185 は、1mΩ 電流センス抵抗の両端での電圧降下を検出する双方向電流センスアンプ (電流シャントモニタとも呼びます)です。INA185A3 バージョンのゲインは 100V/V、基準電圧は 1.65V です。このパラメータから、±16.5A の入力電流範囲が得られます。電圧センシングは、低コストの TLV9002 オペアンプをベースにしています。
図 2-3に、 2 つの LMG2100R026 パワー ステージで構成されるフルブリッジコンバータを示します。LMG2100R026 は、ゲート ドライバとエンハンスメント モード窒化ガリウム (GaN) FET を統合したハーフ ブリッジ パワー ステージです。GaN FET は逆回復がゼロで出力容量 COSS が非常に小さいため、電力変換に大きな利点をもたらします。