JAJUA35C April 2018 – October 2025 AM5746 , AM5748 , AM5749
eMMC のインターフェイス電圧は、すべての動作モードで 3.3V に固定されています。これにより、1.8V への移行が必要な HS200 のサポートを防ぐことができます。AM574x IDK EVM は、MMC1 ポートに接続された SDCARD 用に、この電圧シフトをサポートしています。MMC1 ポートは、高速モードでのこの電圧シフトをサポートする LDO1 PMIC 出力に接続された VDDSHV8 電源にあります。eMMC は、3.3V に固定された VDDSHV11 電源に接続されています。eMMC の HS200 サポートを必要とするボード設計には、ソフトウェア制御の下で 3.3V から 1.8V に移行するソリューションが必要です。