JAJUA35C April 2018 – October 2025
FTDI ブリッジ デバイスは、USB 経由で XDS100V2 JTAG エミュレーションと UART コンソールの両方を提供します。USB コネクタは J19 であり、USB Micro-AB コネクタでもあるが、FTDI ブリッジ デバイスのデバイス (スレーブ) モードでのみ動作します。この USB ポートに FTDI ブリッジに実装されている ESD デバイスは TPD2E001 です。この機能の詳細については、セクション 2.4.4 を参照してください。