JAJUA35C April 2018 – October 2025
AM574x IDK EVM は、コネクタ J10 (RGMII0) および J12 (RGMII1) と接続された 2 個のギガビット (1000Mb) イーサネット PHY / トランシーバ (KSZ9031RN) を搭載しています。これらのギガビット イーサネット トランシーバは、RGMII0 および RGMII1 を介して AM5748 プロセッサ内のイーサネット スイッチ ブロックに接続されています。
トランシーバのリセットは、AM5748 プロセッサへの PORz リセットと同時に low に駆動されます。KSZ9031RN ギガビット トランシーバのそれぞれに 25MHz のクロックが供給されます。