JAJUA35C April 2018 – October 2025
SYSBOOT[15_0] ピンで提供されるプルアップ / プルダウン抵抗の組み合わせを使用して、さまざまなブート構成を設定できます。ブート構成ピンは、PORz ピンのデアサート時にラッチされます。詳細については、AM574x Sitara プロセッサ シリコン リビジョン 1.0 データ マニュアル (SPRS982) を参照してください。AM574x IDK EVM は、SDCARD から UBOOT/Linux ブートをイネーブルにするために、デフォルトで 0x8106 に設定されています。このブート モードで選択されるセカンダリ ブート デバイスは QSPI1 です。