JAJUA35C April 2018 – October 2025 AM5746 , AM5748 , AM5749
開発用途を支援するために、SOC の GPIO ピンに接続された 6 個の 3 色 LED が搭載されています。赤、緑、黄色の各色に個別の GPIO が割り当てられています。一度に複数の GPIO をオンにすることで色を混合すると、LED 合成の物理的性質により個別の色の強度が異なるため、予期される結果は得られません。3 色 LED (D16、D17、D18、D19) は産業用 LED です。3 色の LED D22 と D23 はステータス LED に指定されています。