JAJUA47B November 2024 – November 2025 AM2612
AM261x LaunchPad では、RGMII2 に接続された 48 ピン イーサネット PHY (DP83869HMRGZT)、またはオンダイ プログラマブル リアルタイム ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) の PR0_PRU0 インスタンスを使用しています。RGMII2 信号と PR0_PRU0 信号は、AM261x MCU 上で内部的にピン多重化されており、アプリケーションに応じてソフトウェア制御できます。
PHY は、1Gb 動作をアドバタイズするように設定されています。PHY のイーサネット データ信号は、RJ45 コネクタで終端されています。RJ45 コネクタは、複数の磁気素子と複数の LED を内蔵したイーサネット 10/100/1000Mbps コネクティビティに対応し、リンクとアクティビティを表示するためにこのボード上で使用されます。
図 2-17 イーサネット PHY 0イーサネット PHY には、個別の電源が 3 つ必要です。VDDIO は、システムが生成する 3.3V 電源です。イーサネット PHY 用の 1.1V および 2.5V 電源専用 LDO があります。
SoC 付近には、送信クロックおよびデータ信号に直列終端抵抗があります。イーサネット PHY の近くには、受信クロック信号とデータ信号に直列終端抵抗が接続されています。
DP83869 PHY との互換性を確保するため、AM261x MCU から PHY への CPSW MDIO データ信号は、双方向レベル トランスレータを介して IO レベルを 1.8V から 3.3V にシフトします。CPSW MDIO クロック信号は、AM261x MCU の 3.3V IO ピンから供給されるため、レベル シフトは必要ありません。CPSW イーサネットと PRU イーサネットには独立した MDIO 信号があるため、アナログ スイッチ (TS5A23159DGSR/U48) は CPSW MDIO/MDC 信号と PRU MDIO/MDC 信号のいずれかを選択し、イーサネット PHY に配線されます。アナログ スイッチは、I2C 制御 IO エクスパンダ (U42) からの GPIO 信号によって制御されます。
| MDIO/MDC_MUX_SEL | 条件 | スイッチ機能 |
|---|---|---|
| LOW (デフォルト) | CPSW MDIO | NC から COM、COM から NC |
| High | PRU MDIO | NO から COM、COM から NO |
イーサネット PHY のリセット入力は、I2C 制御の IO エクスパンダ (U42)、ETH0_CPSW2_RST からの出力で AND 接続された PORz AM261x MCU 出力信号によって制御されます。
イーサネット PHY は、デバイスを特定の動作モードに設定するために、多くの機能ピンをストラップ オプションとして使用します。
| 機能ピン | デフォルト モード | LaunchPad のモード | 機能 |
|---|---|---|---|
| RX_D0 | 0 | 3 | PHY アドレス:0011 |
| RX_D1 | 0 | 0 | |
| JTAG_TDO/GPIO_1 | 0 | 0 | RGMII to Copper |
| RX_D3 | 0 | 0 | |
| RX_D2 | 0 | 0 | |
| LED_0 | 0 | 0 | 自動ネゴシエーション、10/100/1000 アドバタイズ、自動 MDI-X |
| RX_ER | 0 | 0 | |
| LED_2 | 0 | 0 | |
| RX_DV | 0 | 0 | ポート ミラーリングが無効 |