JAJUA47B November 2024 – November 2025 AM2612
LP-AM261 には、AM261x MCU の USB0 ペリフェラルに接続された USB2.0 インターフェイスが 1 つあります。
AM261x は、USB DFU ブート モードをサポートしています。ブート モードの選択と詳細については、ブート モードに記載されています
LaunchPad 上で、USB0_DM および USB0_DP ネットは、2:1 マルチプレクサを経由して Micro-USB レセプタクル (J10) または USB Type-C コネクタ (J25) に配線されます。次に、各 USB インターフェイス信号はコモン モード チョークに配線され、高速 USB 信号バスで発生するノイズを低減します。これらの回路は TPD4E02B04 ESD 保護ダイオードを通過し、それぞれのコネクタで終端されています。図 2-35 に LP-AM261 への USB 実装の詳細が記載されています。
図 2-35 LP-AM261 USB インターフェイスMicro-USB コネクタ (J10) への USB0 インターフェイスは、LP-AM261 のデフォルトのマルチプレクサの選択です。Micro-USB インターフェイスを使用する USB 動作モードは、DIP スイッチ SW5 と SW6 のセットを使用して制御されます。USB モード スイッチの設定の詳細は以下のとおりです。
| SW6 (USB0_DRVVBUS) | SW5 (USBMICROAB_ID) | USB モード |
|---|---|---|
| オフ / 右 | オフ / 左 | デバイス モード |
| オン / 左 | オン / 右 | ホスト モード |
図 2-36 USB モード スイッチAM261x デバイスを USB デバイス モードで使用する場合、Micro-USB レセプタクルの VBUS ピンを使用して、USB コネクタに電圧が印加された、または取り外されたことを検出します。AM261x で動作するソフトウェアは、VBUS ピンに 5V または 0V があるか否かに応じて、内部 USB PHY を管理します。
AM261x デバイスを USB ホスト モードで使用する場合、Micro-USB レセプタクルの VBUS ピンに 5V が必要です。LP-AM261 では、この電源は、TPS2051B USB パワー ディストリビューション スイッチを使用して生成されます。このスイッチは、5V メイン システム入力の電力を供給し、USB バスに個別の 5V 入力を供給します。上記の 表 2-47 のように、TPS2051B USB パワー ディストリビューションス イッチをイネーブルにするために SW6 をオンに、デバイスが USB ホスト モードに設定されていることを示すために SW5 をオンにする必要があります。SW6 は USB0_DRVVBUS ネットの状態を制御します。この回路は、AM261x MCU の専用の USB0_DRVVBUS ピンに接続され、TPS2051B のイネーブル ピンを駆動します。TPS2051B の OC ピンはアクティブ "Low" のオープンドレイン出力で、過電流または過熱シャットダウン状態が検出されたときに発生します。USB0_VBUS_OC ネットは、AM261x MCU の GPIO64 に接続されています。