JAJUA47B November 2024 – November 2025 AM2612
AM261x LaunchPad には、AM261x MCU の MCAN0 インターフェイスに接続されているシングル MCAN トランシーバ (TCAN1044VDRBTQ1) が搭載されています。MCAN トランシーバには、次の 2 つの電源入力があります:VIO はトランシーバの 3.3V システム レベル シフト電源電圧、VCC はトランシーバの 5V 電源電圧です。AM261x MCU CAN データ送信データ入力はトランシーバの TXD にマッピングされ、トランシーバの CAN 受信データ出力は MCU の MCAN RX 信号にマッピングされます。
EMI 性能を向上させるために、本システムでは CANH 信号と CANL 信号には 120Ω の分割終端を施しています。分割終端は、メッセージ送信の開始時と終了時のバス同相電圧の変動を排除することで、ネットワークの電磁放射の挙動を改善します。
Low レベルと High レベルの CAN バス入出力ラインは、3 ピンのねじ込み端子ヘッダで終端されています。
スタンバイ制御信号は AM261x GPIO 信号です。STB 制御入力にはプルアップ抵抗があり、トランシーバを低消費電力のスタンバイ モードにしてシステムの過剰な電力を防止するために使用します。以下に、STB 制御入力ロジックに基づく MCAN トランシーバの動作モードを示します。
| STB | デバイス モード | ドライバ | レシーバ | RXD ピン |
|---|---|---|---|---|
| High | バス ウェークアップ機能付きの低電流スタンバイ モード | ディセーブル | ローパワー レシーバーとバス モニタ イネーブル | 有効な WUP を受信するまで High (リセッシブ) |
| Low | 通常モード | イネーブル | イネーブル | バスの状態を反映します |
MCAN0 と MCAN1 は、一連のマルチプレクサを経由してブースタパック ヘッダーに接続されています。以下の表では、MCAN1 信号をブースタパック ヘッダーに配線するためのマルチプレクサ選択信号を詳しく説明します。
| MCAN_MUX_SEL | マルチプレクサ出力 |
|---|---|
| 0 | MCAN0_RX/TX からブースタパック ヘッダー |
| 1 | MCAN0_RX/TX から MCAN トランシーバ |
| BP_MUX_SW_S0 | BP_MUX_SW_S1 | マルチプレクサ出力 (3A) | マルチプレクサ出力 (2A) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MCAN0_TX | MCAN1_RX |
| 0 | 1 | SDFM0_D0 | PR1_PRU0_GPIO9 |
| 1 | 0 | SDFM0_D0 | PR1_PRU0_GPIO9 |
| 1 | 1 | MCAN0_TX | MCAN1_RX |
図 2-23 LP-AM261 MCAN インターフェイス