JAJUA47B November 2024 – November 2025 AM2612
LP-AM261 は、AM261x FSI ペリフェラルとの接続のための 10 ピン高速シリアル インターフェイス (FSI) ヘッダーを搭載しています。以下の 表 2-8 にピン配置を示します。
| EVM 接続 | ピン | ピン | EVM 接続 |
|---|---|---|---|
| FSIRX0_CLK | 1 | 2 | FSITX0_CLK |
| GND | 3 | 4 | GND |
| FSIRX0_D0 | 5 | 6 | FSITX0_D0 |
| FSIRX0_D1 | 7 | 8 | FSITX0_D1 |
| GND | 9 | 10 | VSYS_3V3 |
FSI 構成の詳細については、セクション 2.10.8 を参照してください。