注: このスタンドアロン構成は、外部ブースタパックの使用を必要としない、ほとんどのソフトウェア開発使用事例で使用されます。ブースタパックの設定は、必要なハードウェアによって異なります。
この構成では、Code Composer StudioTM を JTAG 経由で LaunchPad に接続し、ソフトウェア開発を実施できます。オンボードの XDS110 デバッグ プローブは、UART で AM261x MCU との通信用の仮想 COM ポート (VCP) を列挙します。
AM261x LaunchPad をデフォルト構成に設定するには、次の手順に従います。
- 必要な機器を回収します
- AM261x LaunchPad (LP-AM261)
- 5V/3A USB Type-C 電源
- micro USB ケーブル
- LaunchPad のスイッチ設定が正しいことを確認します
- SW4 を使用して、目的のブート モードを選択します (ブート モードの選択)
- S1 と S2 を使用して、必要な ADC 電圧リファレンス モード (アプリケーションに該当する場合) (ADC と DAC) を選択します
- 5V/3A USB Type-C 電源を LaunchPad のコネクタ J25 に接続します
- micro-USB ケーブルを LaunchPad のコネクタ J24 に接続します
- LaunchPad の電源ステータス LED (D7、D12、D14、D15、D16) が点灯していることを確認します
- LaunchPad を使用するための準備が完了しました。「ソフトウェア」の手順に従って、ソフトウェアの開発を開始します