シグマデルタ フィルタ モジュール (SDFM) ペリフェラルの 2 つのインスタンスは、AM261x MCU からブースタパック ヘッダーに配線されています。複数のブースタパック ヘッダー モードを有効にするために、SDFM 信号路に沿って一連のマルチプレクサがあります。マルチプレクサ ロジックとブロック図を以下に示します。
注: BP_MUX_SW0_EXOR_SW1 は、BP_MUX_SW_S0 と BP_MUX_SW_S1 の間の論理 XOR の出力です
表 2-34 U31 マルチプレクサの選択
| BP_MUX_SW_S0 |
BP_MUX_SW_S1 |
BP_MUX_SW0_EXOR_SW1 |
マルチプレクサ出力 (3A) |
| 0 |
0 |
0 |
MCAN0_TX |
| 0 |
1 |
1 |
SDFM0_D0 |
| 1 |
0 |
1 |
SDFM0_D0 |
| 1 |
1 |
0 |
MCAN0_TX |
表 2-35 U67 マルチプレクサの選択
| BP_MUX_SW_S0 |
BP_MUX_SW_S1 |
マルチプレクサ出力 (1A) |
| 0 |
0 |
SPI0_CS0 |
| 0 |
1 |
PR1_PRU1_GPIO1 |
| 1 |
0 |
SDFM0_D2 |
| 1 |
1 |
SPI0_CS0 |
表 2-36 U46 マルチプレクサの選択
| BP_MUX_SW_S4 |
マルチプレクサ出力 (1A) |
| 0 |
UART3_RXD |
| 1 |
SDFM1_D0 |
表 2-37 U31 マルチプレクサの選択
| BP_MUX_SW_S0 |
BP_MUX_SW_S1 |
BP_MUX_SW0_EXOR_SW1 |
マルチプレクサ出力 (3A) |
| 0 |
0 |
0 |
SPI0_D0 |
| 0 |
1 |
1 |
SDFM1_D1 |
| 1 |
0 |
1 |
SDFM1_D1 |
| 1 |
1 |
0 |
SPI0_D0 |
表 2-38 U37 マルチプレクサの選択
| BP_MUX_SW_S1 |
マルチプレクサ出力 (COM) |
| 0 |
SDFM1_D2 |
| 1 |
PR1_PRU1_GPIO19 |
表 2-39 U80 マルチプレクサの選択
| BP_MUX_SW_S5 |
マルチプレクサ出力 (COM) |
| 0 |
SDFM1_D3 |
| 1 |
PR1_PRU1_GPIO3 |
表 2-40 U46 マルチプレクサの選択
| BP_MUX_SW_S4 |
マルチプレクサ出力 (2A) |
| 0 |
ADC2_AIN3 |
| 1 |
SDFM1_CLK0 |