JAJUA77A June   2023  – November 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 製品情報
    4. 1.4 評価基板のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
    5. 1.5 仕様
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1  補足画像
    2. 2.2  主な特長
      1. 2.2.1 プロセッサ
      2. 2.2.2 メモリ
      3. 2.2.3 JTAG エミュレータ
      4. 2.2.4 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル
      5. 2.2.5 アプリケーション固有のアドオン基板をサポートするための拡張コネクタ ヘッダー
    3. 2.3  電源
      1. 2.3.1 電源要件
      2. 2.3.2 電源入力
      3. 2.3.3 電源
      4. 2.3.4 電源オン オフの手順
        1. 2.3.4.1 電源オンの手順
        2. 2.3.4.2 電源オフの手順
        3. 2.3.4.3 電力テスト ポイント
      5. 2.3.5 電源シーケンス
      6. 2.3.6 AM62x 17x17 SoC 電源
      7. 2.3.7 電流監視
    4. 2.4  AM62x 低消費電力 SK 評価基板インターフェイスのマッピング
    5. 2.5  クロック処理
    6. 2.6  リセット
    7. 2.7  OLDI ディスプレイ インターフェイス
    8. 2.8  CSI インターフェイス
    9. 2.9  オーディオ コーデック インターフェイス
    10. 2.10 HDMI ディスプレイ インターフェイス
    11. 2.11 JTAG インターフェイス
    12. 2.12 テスト オートメーション ヘッダー
    13. 2.13 UART インターフェイス
    14. 2.14 USB インターフェイス
      1. 2.14.1 USB2.0 Type A インターフェイス
      2. 2.14.2 USB2.0 Type C インターフェイス
    15. 2.15 メモリ インターフェイス
      1. 2.15.1 LPDDR4 インターフェイス
      2. 2.15.2 OSPI
      3. 2.15.3 MMC インターフェイス
        1. 2.15.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス
        2. 2.15.3.2 MMC1 — マイクロ SD インターフェイス
        3. 2.15.3.3 MMC2 - M2 Key E インターフェイス
      4. 2.15.4 EEPROM
    16. 2.16 イーサネット インターフェイス
      1. 2.16.1 CPSW イーサネット PHY1 のデフォルト構成
      2. 2.16.2 CPSW イーサネット PHY2 のデフォルト構成
    17. 2.17 GPIO ポート エクスパンダ
    18. 2.18 GPIO へのマッピング
    19. 2.19 AM62x 低消費電力 SK 評価基板のユーザー設定と構成
      1. 2.19.1 評価基板 DIP スイッチ
      2. 2.19.2 ブート モード
      3. 2.19.3 ユーザー テスト LED
    20. 2.20 拡張ヘッダ
      1. 2.20.1 ユーザー拡張コネクタ
      2. 2.20.2 MCU コネクタ
      3. 2.20.3 PRU コネクタ
    21. 2.21 プッシュ ボタン
    22. 2.22 I2C アドレス マッピング
  7. 3ハードウェア設計ファイル
  8. 4準拠に関する情報
    1. 4.1 EMC、EMI、ESD への準拠
  9. 5追加情報
    1. 5.1 既知の問題と修正
    2.     商標
    3.     72
  10. 6改訂履歴

PRU コネクタ

AM62x 低消費電力 SK 評価基板は 20 ピン PRU ヘッダーを実装しており、コネクタ (メーカー型番 PREC010DAAN-RC) を使用して PRG0 インターフェイスに低速で接続できます。コネクタには PR0_PRU0_GPO [0: 7]、SoC_I2C0、PRG0 ポート (PRG0_PRU0) からの +3.3V PRU_ICSSG 信号があり、10x2 規格 0.1 インチ間隔のレセプタクル PWR およびグランド基準に接続されています。PRU ヘッダーからの INTn 信号は、CPSW PHY 割り込みと一緒に配線され、SoC の EXTINTn ピンに接続されています。

3.3V 電源の電流は 500mA に制限されます。これは、ロード スイッチ TPS22902YFPR を使用して実現しています。ロード スイッチのイネーブルは、IO エクスパンダによって制御されています。PRU コネクタから接続されている信号を、表 2-39 に示します。

 PRU コネクタ インターフェイス図 2-27 PRU コネクタ インターフェイス
表 2-39 PRU ヘッダー (J11) のピン配置
ピン番号。 SOC ボール番号 ネット名
1-VCC3V3_PRU
2-DGND
3-PRU_DETECT
4-PRU_RESETz
5B16PRU_INTn
6E12SoC_I2C0_SCL
7J17PR0_PRU0_GPO11
8D14SoC_I2C0_SDA
9P21PR0_PRU0_GPO12
10-NC
11K17PR0_PRU0_GPO14
12-NC
13K19PR0_PRU0_GPO0
14L19PR0_PRU0_GPO1
15L20PR0_PRU0_GPO2
16L21PR0_PRU0_GPO3
17M21PR0_PRU0_GPO4
18L17PR0_PRU0_GPO5
19L18PR0_PRU0_GPO6
20M20PR0_PRU0_GPO7