JAJUA77A June 2023 – November 2025
AM62x 低消費電力 SK 評価基板には、外部通信向けに、1 ギガビット速度のイーサネット ポートが 2 つあります。AM62x 17x17 SOC の RGMII1 ギガビット イーサネット CPSW ポートは、オンボード PHY トランシーバの DP83867 に接続され、RGMII2 ギガビット イーサネット CPSW ポートの信号はボード間コネクタに終端されているため、オプションのドーター カードとのインターフェイスを柔軟に実現できます。CPSW_RGMII1 ポートおよび CPSW_RGMII2 ポートは、外部 PHY トランシーバと通信するために、共通の MDIO バスを使用しています。
図 2-24 イーサネット インターフェイスのブロック図