JAJUA77A June   2023  – November 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 製品情報
    4. 1.4 評価基板のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
    5. 1.5 仕様
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1  補足画像
    2. 2.2  主な特長
      1. 2.2.1 プロセッサ
      2. 2.2.2 メモリ
      3. 2.2.3 JTAG エミュレータ
      4. 2.2.4 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル
      5. 2.2.5 アプリケーション固有のアドオン基板をサポートするための拡張コネクタ ヘッダー
    3. 2.3  電源
      1. 2.3.1 電源要件
      2. 2.3.2 電源入力
      3. 2.3.3 電源
      4. 2.3.4 電源オン オフの手順
        1. 2.3.4.1 電源オンの手順
        2. 2.3.4.2 電源オフの手順
        3. 2.3.4.3 電力テスト ポイント
      5. 2.3.5 電源シーケンス
      6. 2.3.6 AM62x 17x17 SoC 電源
      7. 2.3.7 電流監視
    4. 2.4  AM62x 低消費電力 SK 評価基板インターフェイスのマッピング
    5. 2.5  クロック処理
    6. 2.6  リセット
    7. 2.7  OLDI ディスプレイ インターフェイス
    8. 2.8  CSI インターフェイス
    9. 2.9  オーディオ コーデック インターフェイス
    10. 2.10 HDMI ディスプレイ インターフェイス
    11. 2.11 JTAG インターフェイス
    12. 2.12 テスト オートメーション ヘッダー
    13. 2.13 UART インターフェイス
    14. 2.14 USB インターフェイス
      1. 2.14.1 USB2.0 Type A インターフェイス
      2. 2.14.2 USB2.0 Type C インターフェイス
    15. 2.15 メモリ インターフェイス
      1. 2.15.1 LPDDR4 インターフェイス
      2. 2.15.2 OSPI
      3. 2.15.3 MMC インターフェイス
        1. 2.15.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス
        2. 2.15.3.2 MMC1 — マイクロ SD インターフェイス
        3. 2.15.3.3 MMC2 - M2 Key E インターフェイス
      4. 2.15.4 EEPROM
    16. 2.16 イーサネット インターフェイス
      1. 2.16.1 CPSW イーサネット PHY1 のデフォルト構成
      2. 2.16.2 CPSW イーサネット PHY2 のデフォルト構成
    17. 2.17 GPIO ポート エクスパンダ
    18. 2.18 GPIO へのマッピング
    19. 2.19 AM62x 低消費電力 SK 評価基板のユーザー設定と構成
      1. 2.19.1 評価基板 DIP スイッチ
      2. 2.19.2 ブート モード
      3. 2.19.3 ユーザー テスト LED
    20. 2.20 拡張ヘッダ
      1. 2.20.1 ユーザー拡張コネクタ
      2. 2.20.2 MCU コネクタ
      3. 2.20.3 PRU コネクタ
    21. 2.21 プッシュ ボタン
    22. 2.22 I2C アドレス マッピング
  7. 3ハードウェア設計ファイル
  8. 4準拠に関する情報
    1. 4.1 EMC、EMI、ESD への準拠
  9. 5追加情報
    1. 5.1 既知の問題と修正
    2.     商標
    3.     72
  10. 6改訂履歴

MMC2 - M2 Key E インターフェイス

AM62x 低消費電力 SK 評価基板は、M.2 Key E インターフェイスを搭載しており、WiFi BT モジュールを、バッファ経由で MMC2、UART2 インスタンス、McASP1 インターフェイスに接続できます。M.2 モジュールは、MMC2 インターフェイスの 4 ビット IO に接続されています。このモジュールには、3.3V の電源が 1 つ必要です。M.2 モジュールへの電源は、オンボードの電源レールから供給されます。

SoC の MMC2 インターフェイスは、1.8V IO 電源に接続された VDDSHV6 電源ドメインから電力が供給されます。

 M.2 インターフェイスの ブロック図図 2-22 M.2 インターフェイスの ブロック図