JAJUA77A June 2023 – November 2025
AM62x 低消費電力 SK 評価基板が使用している I/O エクスパンダは、24 ビットの I2C ベース I/O エクスパンダであり、ドーター カードのプラグイン検出や、接続されている各種ペリフェラル デバイスに対するリセット信号やイネーブル信号の生成に使用できます。AM62X 17x17 SoC の SoC_I2C1 バスは、I/O エクスパンダとインターフェイスするために使用されます。I/O エクスパンダの I2C デバイス アドレスは 0x21 および 0x23 です。エクスパンダによって制御される信号のリストについては、以下の表を参照してください。
| IO エクスパンダ - 01 | |||
|---|---|---|---|
| ピン番号 | 信号 | 方向 | デバイス |
| P11 | GPIO_EMMC_RSTN | 出力 | eMMC リセット制御 GPIO |
| P01 | GPIO_CPSW1_RST | 出力 | CPSW イーサネット PHY-1 リセット制御 GPIO |
| P00 | GPIO_CPSW2_RST | 出力 | CPSW イーサネット PHY-2 リセット制御 GPIO |
| P03 | MMC1_SD_EN | 出力 | SD カード ロード スイッチの有効化 |
| P04 | VPP_LDO_EN | 出力 | SOC eFuse 電圧 (VPP = 1.8V) レギュレータの有効化 |
| P05 | EXP_PS_3V3_EN | 出力 | EXP CONN 3.3V パワー スイッチのイネーブル |
| P06 | EXP_PS_5V0_EN | 出力 | EXP CONN 5V パワー スイッチのイネーブル |
| P10 | GPIO_AUD_RSTN | 出力 | オーディオ コーデック リセット制御 GPIO |
| P07 | EXP_HAT_DETECT | 入力 | EXP CONN HAT ボード検出 |
| P02 | PRU_DETECT | 入力 | PRU ボード検出 |
| P12 | UART1_FET_BUF_EN | 出力 | SOC UART1 マルチプレクサの選択 |
| P13 | BT_UART_WAKE_SOC | 入力 | BT UART WKUP 信号 |
| P14 | GPIO_HDMI_RSTN | 出力 | HDMI トランスミッタ リセット制御 GPIO |
| P15 | CSI_GPIO0 | 該当なし | Raspberry Pi カメラ CSI0 GPIO1 |
| P16 | CSI_GPIO1 | 該当なし | Raspberry Pi カメラ CSI0 GPIO2 |
| P17 | GPIO_OLDI_INT | 入力 | OLDI 割り込み |
| P20 | HDMI_INTN | 入力 | HDMI 割り込み |
| P21 | TEST_GPIO2 | 入力 | テスト オートメーション コネクタからの GPIO2 のテスト |
| P22 | MCASP1_FET_EN | 出力 | MCASP1 イネーブルおよび方向制御 |
| P23 | MCASP1_BUF_BT_EN | 出力 | |
| P24 | MCASP1_FET_SEL | 出力 | |
| P25 | UART1_FET_SEL | 出力 | |
| P27 | IO_EXP_TEST_LED | 出力 | ユーザー テスト LED 2 |
| IO エクスパンダ - 02 | |||
|---|---|---|---|
| ピン番号 | 信号 | 方向 | デバイス |
| P20 | SPI0_FET_SEL | 出力 | SoC SPI0 マルチプレクサの選択 |
| P21 | SPI0_FET_OE | 出力 | SoC SPI0 マルチプレクサのイネーブル |
| P22 | GPIO_OLDI_RSTn | 出力 | OLDI のリセット |
| P23 | PRU_3V3_EN | 出力 | PRU パワー スイッチのイネーブル |
| P26 | CSI_VLDO_SEL | 出力 | CSI レギュレータ イネーブル (VCC_CSI_IO) |
| P27 | SOC_WLAN_SDIO_RST | 出力 | WLAN リセット制御 GPIO |
| P10 | WL_LT_EN | 出力 | WiLink イネーブル |
| P11 | CSI_RSTZ | 出力 | CSI リセット制御 GPIO |