JAJUA77A June 2023 – November 2025
AM62x 17x17 SoC の CPSW_RGMII2 ポートは、以下のように構成する DP83867 に接続されています。
| ストラップ設定 | ピン名 | ストラップ機能 | モード | ストラップ機能の値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHY アドレス | RX_D2 | PHY_AD3 | 1 | 0 | PHY アドレス:0001 |
| PHY_AD2 | 1 | 0 | |||
| RX_D0 | PHY_AD1 | 2 | 0 | ||
| PHY_AD0 | 2 | 1 | |||
| 自動ネゴシエーション | RX_DV/ RX_CTRL | Auto- neg | 3 | 0 | 自動ネゴシエーションが無効です |
| 動作モード | LED2 | RGMII クロック スキュー TX[1] | 5 | 0 | RGMIITX のクロック スキューは 0ns に設定されています |
| RGMII クロック スキュー TX[0] | 5 | 0 | |||
| LED_1 | RGMII クロック スキュー TX[2] | 5 | 1 | ||
| ANEG_SEL | 1 | 0 | 10/100/1000 のアドバタイズ機能 | ||
| LED_0 | ミラーの有効化 | 1 | 0 | ミラーの有効化が無効です | |
| GPIO_1 | RGMII クロック スキュー RX[2] | 1 | 0 | RGMIIRX のクロック スキューは 2ns に設定されています | |
| RGMII クロック スキュー RX[1] | 1 | 0 | |||
| GPIO_0 | RGMII クロック スキュー RX[0] | 1 | 0 |
2 つの CPSW RGMII PHY から生成された割り込みは互いに接続され、AM62x SoC の EXTINTn ピンに接続されています。
LED_0is は RJ45 右 LED (緑色) に接続され、1000MHz リンク (ステータス) を示します。
LED_1is は RJ45 左 LED (緑色) に接続され、送受信アクティビティを示します。