JAJUA77A June 2023 – November 2025
AM62x 低消費電力 SK 評価基板は、14x2 の標準的な 0.1 間隔のマイコン コネクタを搭載しており、このコネクタには SoC のマイコン ドメインに接続された信号が含まれます。13 個の信号には、MCU_I2C0、MCU_UART0 (フロー制御付き)、MCU_SPI0、および MCU_MCAN0 信号が含まれ、マイコン ヘッダーに接続されています。ヘッダーで提供される追加の制御信号には、CONN_MCU_RESETz、CONN_MCU_PORz、MCU_RESETSTATz、MCU_SAFETY_ERRORn、3.3V IO、および GND が含まれます。AM62x SoC からの MCU_UART0 信号は、マルチプレクサ (メーカー型番:SN74CB3Q3257PWR) 経由でマイコン ヘッダーと FT4232 ブリッジの両方に接続されています。マイコン ヘッダーには、ボード ID メモリ インターフェイスは含まれていません。許容される電流制限は、3.3V レールでは 100mA です。
図 2-26 マイコン コネクタ インターフェイス| ピン番号。 | SoC ボール番号 | ネット名 |
|---|---|---|
| 1 | - | VCC_3V3_SYS |
| 2 | - | DGND |
| 3 | - | DGND |
| 4 | D8 | MCU_SPI0_D1 |
| 5 | - | CAN_FD_WKUP_HDR_INH |
| 6 | E8 | MCU_SPI0_D0 |
| 7 | - | DGND |
| 8 | C8 | MCU_SPI0_CS1 |
| 9 | - | DGND |
| 10 | D5 | MCU_GPIO0_15 |
| 11 | D6 | MCU_GPIO0_16 |
| 12 | B8 | MCU_UART0_CTS_CONN |
| 13 | A8 | MCU_UART0_RXD_CONN |
| 14 | - | DGND |
| 15 | - | DGND |
| 16 | C5 | MCU_MCAN0_TX |
| 17 | D7 | MCU_UART0_RTS_CONN |
| 18 | B7 | MCU_SPI0_CLK |
| 19 | B6 | MCU_UART0_TXD_CONN |
| 20 | - | DGND |
| 21 | A10 | MCU_I2C0_SDA |
| 22 | C4 | MCU_MCAN0_RX |
| 23 | A12 | MCU_RESETSTATz |
| 24 | B9 | MCU_I2C0_SCL |
| 25 | - | CONN_MCU_RESETz |
| 26 | - | MCU_SAFETY_ERRORz_3V3 |
| 27 | - | DGND |
| 28 | - | CONN_MCU_PORz |