JAJUA77A June 2023 – November 2025
AM62x 17x17 SoC のコア電圧は、PMIC 構成と電力最適化要件に基づいて、0.75V または 0.85V に設定できます。デフォルトでは、PMIC は VDD_CORE = 0.75V と設定されていますが、PMIC 構成レジスタを変更することで 0.85V に変更できます。電流モニタは、SoC 電源レールのすべてに搭載されています。
SoC には異なる IO グループがあります。各 IO グループには、以下の表に示すように、特定の電源から電力が供給されます。
| シリアル番号 | 電源 | SoC 電源レール | IO 電源グループ | 電圧 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_CORE | VDDA_CORE_USB | 0.75 | |
| VDDA_CORE_CSI | ||||
| VDD_CANUART | CANUART | |||
| VDD_CORE | CORE | |||
| 2 | VDDR_CORE | VDDR_CORE | CORE | 0.85 |
| 3 | VDDA_1V8 | VDDA_1V8_CSIRX の詳細を示します。 | CSI | 1.8 |
| VDDA_1V8_USB | USB | |||
| VDDA_1V8_MCU | ||||
| VDDA_1V8_OLDI | OLDI | |||
| VDDA_1V8_OSCO | OSCO | |||
| VDDA_PLL0、VDDA_PLL1、VDDA_PLL2 | ||||
| 4 | VDD_LPDDR4 | VDDS_DDR | DDR0 | 1.1 |
| VDDS_DDR_C | ||||
| 5 | VPP_1V8 | VPP_1V8 | 1.8 | |
| 6 | SoC_VDDSHV5_SDIO | VDDSHV5 | MMC1 | 3.3 |
| 7 | SOC_DVDD1V8 | VDDSHV0 | 総則 | 3.3 |
| VDDSHV1 | OSPI | 1.8 | ||
| VDDSHV4 | MMC0 | |||
| VDDSHV6 | MMC2 | |||
| VMON_1P8_SOC | ||||
| 8 | SOC_DVDD3V3 | VDDSHV0 | 総則 | 3.3 |
| VDDSHV2 | RGMII | |||
| VDDSHV3 | GPMC | |||
| VDDSHV_MCU | MCU 全般 | |||
| VMON_3P3_SOC | ||||
| VDDA_3P3_USB | USB |