JAJZ040B December   2022  – July 2025 IWRL6432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   概要
  3. 1はじめに
  4. 2デバイスの命名規則
  5. 3デバイスのマーキング
  6. 4シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ
  7. 5機能仕様に対する既知の設計例外
    1. 5.1  ANA #48
    2. 5.2  ANA #49
    3. 5.3  ANA #50
    4. 5.4  ANA #51
    5. 5.5  ANA #52
    6. 5.6  ANA #57
    7. 5.7  DIG #1
    8. 5.8  DIG #2
    9. 5.9  DIG #3
    10. 5.10 DIG #4
    11. 5.11 DIG #5
    12. 5.12 DIG #6
    13. 5.13 DIG #7
    14. 5.14 DIG #8
    15. 5.15 DIG #9
    16. 5.16 DIG #10
    17. 5.17 DIG #14
    18. 5.18 DIG #15
    19. 5.19 DIG #16
  8. 6商標
  9.   改訂履歴

ANA #52

起動後、スライサー LDO テスト負荷 (TLOAD) は無効になりません

影響を受けるリビジョン

IWRL6432 ES1.0

詳細

デフォルトでは、安定性のため、起動時にスライサー LDO TLOAD がイネーブルになります。発振器がイネーブルになった後、消費電力を低減して信頼性を高めるため、電流負荷を自動的にディセーブルする必要があります。

現在、負荷は自動的にオフにならないため、予測される電流よりも大きい電流が観測されます (8mA)。

回避方法

次のフィールドを設定すると、不必要な電力バーンアウトを節約し、ロード ビットを明示的に無効化することを推奨します。

TOP_PRCM:CLK_CTRL_REG1_LDO_CLKTOP = 0x1

これは ES2.0 で修正されています