JAJZ040B December 2022 – July 2025 IWRL6432
PRODUCTION DATA
SPI 経由でサイズが 8k 未満のイメージでのブート障害
IWRL6432 ES1.0, ES2.0
EDMA アドレスのリンクが (SPI 連続ダウンロード中に) 実行されない場合があります。これにより、以下の表に示す特定のメタイメージ サイズの範囲に対して、SPI 連続ダウンロード イメージのブートが失敗します。
| イメージ サイズ (バイト) | 問題あり / なし |
| <2048 | なし |
| >2048 および <4096 | なし |
| >=4096 および <6144 | あり |
| >=6144 および <8192 | あり |
| >=8192 | なし |
SPI 経由のブートには、8KB を超えるイメージを使用します。イメージ サイズが小さい場合、コンパイル時に定数データが追加され、8KB を超えるイメージが作成されます。