JAJZ040B December   2022  – July 2025 IWRL6432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   概要
  3. 1はじめに
  4. 2デバイスの命名規則
  5. 3デバイスのマーキング
  6. 4シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ
  7. 5機能仕様に対する既知の設計例外
    1. 5.1  ANA #48
    2. 5.2  ANA #49
    3. 5.3  ANA #50
    4. 5.4  ANA #51
    5. 5.5  ANA #52
    6. 5.6  ANA #57
    7. 5.7  DIG #1
    8. 5.8  DIG #2
    9. 5.9  DIG #3
    10. 5.10 DIG #4
    11. 5.11 DIG #5
    12. 5.12 DIG #6
    13. 5.13 DIG #7
    14. 5.14 DIG #8
    15. 5.15 DIG #9
    16. 5.16 DIG #10
    17. 5.17 DIG #14
    18. 5.18 DIG #15
    19. 5.19 DIG #16
  8. 6商標
  9.   改訂履歴

ANA #51

連続波ストリーミング CZ モード:20.97152 ミリ秒ごとに RX 出力コードの急激なジャンプが発生

影響を受けるリビジョン

IWRL6432 ES1.0, ES2.0

詳細

連続波ストリーミング CZ モードで、Rx データが 20.97152 ミリ秒ごとに出力コードの急激なジャンプを示します。

チャープを使用するレーダー機能モードでは、これは問題になりません。ただし、この問題は、ラボで連続ストリーム モードを使用して Rx チェーンをテストする場合に発生します。

回避方法

テストに連続ストリーム (CW) モードを使用するには、最初のサンプルからデータ キャプチャを開始し、決定論的サンプルでグリッチが発生するようにすることをお勧めします。これを実現するには、以下の手順に従ってください。

  • RDIF (レーダー データ インターフェイス) を構成する
  • DCA1000 (データ キャプチャ カード) をアーム設定する
  • 連続ストリーム モードを有効にする。

このシーケンスではグリッチは見られません。たとえば、ユーザーが最初の 20ms のデータを分析した場合、または 21ms ~ 41ms のデータを分析した場合です。