JAJZ040B December   2022  – July 2025 IWRL6432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   概要
  3. 1はじめに
  4. 2デバイスの命名規則
  5. 3デバイスのマーキング
  6. 4シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ
  7. 5機能仕様に対する既知の設計例外
    1. 5.1  ANA #48
    2. 5.2  ANA #49
    3. 5.3  ANA #50
    4. 5.4  ANA #51
    5. 5.5  ANA #52
    6. 5.6  ANA #57
    7. 5.7  DIG #1
    8. 5.8  DIG #2
    9. 5.9  DIG #3
    10. 5.10 DIG #4
    11. 5.11 DIG #5
    12. 5.12 DIG #6
    13. 5.13 DIG #7
    14. 5.14 DIG #8
    15. 5.15 DIG #9
    16. 5.16 DIG #10
    17. 5.17 DIG #14
    18. 5.18 DIG #15
    19. 5.19 DIG #16
  8. 6商標
  9.   改訂履歴

DIG #3

UART:UART ボーレートの制限

影響を受けるリビジョン

IWRL6432 ES1.0, ES2.0

詳細

設計上の制限により (クロッキング方式に関連して)、UART は 115200 ビット/秒を超える標準ボーレートをサポートしていません。1.25Mbps までの高いボーレートもサポートできますが、標準ではありません。

UART を必要とするアプリケーションでは、115200 ビット/秒を超える標準ボーレートを使用できません

サポートされている標準のボーレート:

XTAL (MHz)

40

理想的なボーレート (bps)

実際のボー

誤差%

115200

113636.36

1.36

76800

75757.58

1.36

サポートされている非標準のボーレート:

XTAL (MHz)

40

最大ボー (bps)

1250k

833.33k

625k

500k

416.66k

357.14k

312.5k

回避方法

アプリケーションのニーズに応じて、次の回避方法を使用することをお勧めします。

  • 外部マイコンが同じ非標準ボーレートをサポートできる場合、非標準のボーレートを使用すると、最大 1.25Mbps のスループットを実現できます。

  • より高いスループットが必要な場合は、代わりに SPI を使用してください。