| ADC |
ADC:INTxCONT (割り込み継続モード) が設定されていない場合、割り込みは停止する可能性があります |
あり |
あり |
あり |
| MCAN |
同じメッセージ ID で設定された専用 Tx バッファから送信する場合のメッセージ順序の反転 |
あり |
あり |
あり |
| ePWM |
ePWM: ePWM グリッチは、ブランキング ウィンドウの終了時にトリップがアクティブのままの場合、発生する可能性があります |
あり |
あり |
あり |
| ePWM |
ePWM: PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = 1 の場合、ePWM TZFRC および TZCLR イベントが失われる場合があります |
あり |
あり |
あり |
| ePWM |
ePWM: トリップ ゾーン用の ESM ソースはサポートされていません |
あり |
あり |
あり |
| ePWM |
ePWM: ePWM ワンショット / CBC トリップ イベント DCxEVTy.force はトリップ条件を設定しません |
あり |
あり |
あり |
| ePWM |
ePWM: ワンショット ロード モードでグローバル ロードを使用する ePWM の場合、GLDCTL2.OSHTLD レジスタへの書き込みが、グローバル ロード イベントの 3 TBCLK 以内に発生すると、レジスタのグローバル ロードが遅延する場合があります |
あり |
あり |
あり |
| フラッシュ |
フラッシュ:フラッシュ プリフェッチが有効化された状態でのスタンドアロンの CPU1 / CPU3 リセットにより、NMI が CPU1 / CPU3 に発生する可能性があります |
あり |
あり |
なし |
| FOTA |
FOTA:暗号化を使用したセキュア FOTA が機能しません |
あり |
あり |
なし |
| HRPWM |
HRPWM:HRPWM 高分解能周期のシャドウからアクティブへのローディングは、期間中にシャドウからアクティブへのロードが同期時にのみロードに設定されていても、ゼロ イベントごとに発生します |
あり |
あり |
あり |
| HSM |
HSM:HSM ROM コードが 191KB を超えるサイズの HSMRT 画像をブートしません |
あり |
あり |
なし |
| LIN |
LIN:LIN は 0xF0 ウェークアップ キーを使用してウェーク アップできません |
あり |
あり |
あり |
| MCD |
MCD:PLL が有効 (PLLCLKEN = 1) のとき、クロック消失検出を無効化 |
あり |
あり |
あり |
| MEMSS |
MEMSS:RAM 用のデータ ライン バッファ (DLB) は、データ コヒーレンシー (一貫性) の問題を引き起こします |
あり |
あり |
あり |
| ROM |
ROM:デフォルトでは、GPIO4 は ROM コードによって ERRORSTS として構成され、High に駆動されます |
あり |
なし |
なし |
| SDFM |
SDFM:スレッショルド設定 (LLT、HLT)、フィルタ タイプ、COSR 設定を動的に変更すると、スプリアス コンパレータ イベントがトリガされます |
あり |
あり |
あり |
| SDFM |
SDFM:データ フィルタ設定 (フィルタ タイプや DOSR など) を動的に変更すると、誤ったデータ確認イベントがトリガされます |
あり |
あり |
あり |
| SDFM |
SDFM:SD 変調器の 3 クロック サイクル以内に SDCPARMx レジスタのビット フィールド CEVT1SEL、CEVT2SEL、および HZEN に連続して 2 回書き込みを行うと、SDFM ステー トマシンが破損し、誤ったコンパレータ イベントが発生する可能性があります |
あり |
あり |
あり |
| C29 CPU サブシステム |
C29 CPU サブシステム:HS-FS デバイス用の C29 CPU サブシステムでトリガされない DTHE 割り込みと DMA イベント |
あり |
あり |
なし |
| システム |
システム:VDDIO よりも前に VDD 電圧が上昇すると、デバイス リセットがアサートされたままになります |
あり |
あり |
あり |
| システム |
システム:CPU が障害状態に移行した後、パイプラインの整列不良読み出しが保留され、NMI ベクタのフェッチが防止されます |
あり |
あり |
なし |
| UART |
UART:連続デバッガ読み取りで、UART FIFO がクリアされます |
あり |
あり |
あり |
| VSSOSC |
VSSOSC:隣接するピン X1 または X2 からの結合は適切なブートを防止する場合があります |
あり |
なし |
なし |