JAJZ042B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
システム:VDDIO よりも前に VDD 電圧が上昇すると、デバイス リセットがアサートされたままになります
0、A、B
VDD 電源電圧が VDDIO 電源より前または同時に上昇すると、デバイスの XRSn リセット信号は Low (reset アサート) 状態に維持されます。その結果、デバイスは起動に失敗します。
VDD 電源電圧を上昇させる前に、VDDIO 電源が少なくとも 1ms 以上完全に上昇していることを確認してください。